Printkortstik - FKCT 2,5/ 6-ST-5,08 GY - 1703526

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 6, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703526
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
GTIN 4046356655774
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,780 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!