Printkortstik - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08BDS1-3/X23 - 1703507

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703507
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4046356655194
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,330 g