Printkortstik - DFK-PC 16/ 7-STF-10,16 - 1703506

Illustrationen viser 5-polet udgave

Gennemføringsstik, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 7, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703506
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABEDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 583 (C_1_2013)
GTIN 4017918994426
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 74,056 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)