Printkortstik - GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 WH - 1703482

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 4, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: hvid, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703482
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
GTIN 4046356654425
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,499 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice