Printkortstik - MC 1,5/ 4-ST-3,81 GY7035BD9-12 - 1703453

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703453
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
GTIN 4046356652988
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,874 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!