Printkortstik - EMSTBA 2,5/ 5-G-5,08 GY - 1703449

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 5,08 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Langtidsstabil indpresningsforbindelse sikrer høj grad af fastholdelseskraft uden termisk belastning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703449
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDC -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356652742
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,356 g
Toldtarifnummer 85369010