Printkortstik - MSTBV 2,5/ 8-GF BK P26 - 1703383

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 8, deling: 5 mm, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703383
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356650083
Toldtarifnummer 85366930