Printkortstik - MCV 0,5/ 5-G-2,5 GY - 1703326

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 4 A, poltal: 5, deling: 2,5 mm, farve: grå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703326
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAADDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356647519
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,014 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!