Printkortstik - MC 1,5/ 6-ST-3,81CN6BD:39-15 - 1703314

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 6, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703314
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
GTIN 4046356647472
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,722 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!