Printkortklemme - FRONT 4-V-7,62-11-SO-B - 1703254

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,62 mm, poltal: 11, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703254
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
GTIN 4017918257248
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 98,280 g
Toldtarifnummer 85369010