Printkortstik - DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81 BK - 1703242

Illustrationen viser 10-polet udgave

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Frit valg - fast loddetilslutning eller standardiseret fladstiktilslutning
  • Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703242
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEIA -
GTIN 4046356645591
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,908 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!