Printkortstik - MCVW 1,5/ 8-ST-3,5 BD:16-23 - 1703220

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703220
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEBA -
GTIN 4046356644211
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,478 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!