Printkortstik - FKC 2,5 HC/ 6-STF-5,08CP5BDX12 - 1703205

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 6, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703205
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
GTIN 4046356642415
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,540 g

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice