Printkortstik - MCD 1,5/ 9-G1F-3,81 CP1,18 - 1703156

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 9, deling: 3,81 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703156
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356641159
Toldtarifnummer 85366930

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!