Printkortstik - FK-MCP 1,5/10-STF-3,5 BD:1-10 - 1703137

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 10, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703137
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
GTIN 4046356639491
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,664 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!