Printkortklemme - MKDS 1/ 4-3,81 VPE500 - 1703125

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703125
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
GTIN 4046356637886
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,018 g
Toldtarifnummer 85369010