Printkortstik - CC 2,5/ 8-GF-5,08 P26 THR AU - 1703100

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 8, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703100
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDB -
GTIN 4046356635097
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,968 g