Printkortklemme - PTS 1,5/12-7,5-H - 1703096

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,5 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Fingerbetjent betjeningsarm giver høj grad af betjeningskomfort
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703096
Pakningsstørrelse 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 415 (C-1-2013)
GTIN 4046356635431
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,000 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland SK (Slovakia)