Printklemme - PTS 1,5/ 8-7,5-H - 1703091

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 1,5 mm², deling: 7,5 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Fingerbetjent betjeningsarm giver høj grad af betjeningskomfort
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703091
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACBCA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
Katalogside Side 415 (C_1_2013)
GTIN 4046356635394
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,725 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland SK (Slovakia)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice