Printkortstik - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THRR44 - 1703080

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703080
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356634724
Toldtarifnummer 85366930