Printkortklemme - FRONT 4-V-6,35 - 1703063

Ikke noget billede til rådighed

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 320 V, deling: 6,35 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703063
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Katalogside Side 459 (C_1_2013)
GTIN 4017918023089
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,500 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland BG (Bulgaria)