Printkortstik - FRONT-MC 1,5/ 8-STF-3,81 CN3 - 1703049

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703049
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
GTIN 4046356633840
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,449 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!