Printkortstik - MSTB 2,5 HC/ 9-ST-5,08CP2,8BD1 - 1703038

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 9, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703038
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356633956
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice