Printkortklemme - FRONT 4-H-7,62 - 1703034

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,62 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703034
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Katalogside Side 461 (C_1_2013)
GTIN 4017918023058
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,220 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland BG (Bulgaria)