Printkortstik - MC 1,5/ 8-GF-3,81 BK - 1703032

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 8, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703032
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356633598
Toldtarifnummer 85366930

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!