Printkortstik - MC 1,5/ 2-ST-5,08 BKBDWH:-,+ - 1703009

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1703009
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356632621
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,745 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!