Printkortstik - FMC 1,5/ 4-ST-3,5-RF CRWH - 1702985

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: cremehvid, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702985
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
GTIN 4046356631969
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,925 g