Printkortklemme - SPT 5/ 3-V-7,5-ZB BD:L,PE,N - 1702983

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 7,5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702983
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCAA -
GTIN 4046356631747
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,649 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!