Printklemme - MKDS 5/ 3-9,5 LABEL - 1702929

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 4 mm², deling: 9,52 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702929
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
GTIN 4046356625616
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,762 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice