Printkortstik - MVSTBR 2,5/15- 6-ST-10,16V001 - 1702917

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 15, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702917
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
GTIN 4046356624725
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,510 g