Printkortstik - MC 1,5/12-ST-3,81 7035BD13-QSO - 1702886

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 12, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702886
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
GTIN 4046356623506
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,030 g