Printkortstik - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 GY7035BD9 - 1702883

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702883
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4046356621991
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,616 g