Printkortstik - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 GY7035 - 1702863

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5,08 mm, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702863
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356621908
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,744 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!