Printkortklemme - SMKDS 1,5/ 5-3,5 - 1702858

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,5 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702858
Pakningsstørrelse 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356621311
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,000 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)