Printkortklemme - MKKDS 1/10-3,5 BD:1-20 - 1702856

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,5 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702856
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356621175
Toldtarifnummer 85369010