Printkortstik - MVSTBR 2,5/10-ST-5,08 BU - 1702827

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 10, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: blå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702827
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
GTIN 4046356620048
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,500 g