Printkortklemme - SPTA 1/24-3,5 - 1702812

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 9 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,5 mm, poltal: 24, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 65 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702812
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABBA -
GTIN 4046356619813
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,650 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!