Printkortstik - MCO 1,5/ 3-GL-3,81 BK - 1702806

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 3, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702806
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEQA -
GTIN 4046356619677
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,462 g