TFMC 1,5/ 4-ST-3,5 GYBD2AG/X10 - 1702737

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702737
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356613897
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,600 g