Printkortstik - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 GY7038AU - 1702724

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 2, deling: 5,08 mm, farve: Achatgrå, kontaktoverflade: Guld, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702724
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
GTIN 4046356610070
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,170 g