Printkortstik - PC 16/ 4-ST-10,16 BD:U,V,W,PE - 1702716

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 76 A, poltal: 4, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702716
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABECA -
GTIN 4046356610100
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,830 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!