Printkortstik - FK-MC 0,5/ 8-STZ2-2,5BKBDWH-16 - 1702690

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 4 A, poltal: 8, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702690
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAADAA -
GTIN 4046356608763
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,680 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!