Printkortstik - FK-MC 0,5/ 8-STZ2-2,5BKBDWH1-8 - 1702689

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 4 A, poltal: 8, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702689
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAADAA -
GTIN 4046356608701
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,620 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!