Printkortstik - MC 1,5/ 9-G-3,81 P14 THRR56 - 1702666

Illustrationen viser 10-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 9, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702666
Pakningsstørrelse 470 STK
Minimum bestillingsmængde 470 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 208 (C-1-2013)
GTIN 4046356607469
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,160 g
Toldtarifnummer 85366930