Printkortstik - MC 1,5/ 5-ST-3,5 BD:1-SH SO - 1702632

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 5, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702632
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
GTIN 4046356606448
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,720 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!