Printkortklemme - ZFKDSA 4-7,5- 4 MIX GY/BU - 1702621

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Separat broskakt til enkel tilslutning af flere poler med stikbroer
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702621
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
GTIN 4046356599504
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,330 g
Toldtarifnummer 85369010