Printkortstik - MC 1,5/16-STF-3,5 CN6 - 1702592

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 16, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702592
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
GTIN 4046356595780
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,612 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!