Printkortstik - PC 35 HC/ 4-STF-15,00BDL1-ERDE - 1702574

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 125 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 4, deling: 15 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702574
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABGCA -
GTIN 4046356591942
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 132,830 g