Printkortstik - PT 1,5/ 3-PH-3,5-A BD:7-9 - 1702519

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 3, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702519
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACFAA -
GTIN 4046356589338
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,906 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!