Printkortstik - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:11-12 - 1702508

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 10 A, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1702508
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACFBA -
GTIN 4046356588980
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,527 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland CN (China)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!